Génératrices
GÉNÉRATRICES

"Cummins Power Generation"  possède une expertise unique parce que tous les aspects de la conception, de la fabrication et du service de groupes électrogènes, ont été amenés ensemble sous un seul toit dans une seule Cie.

Toutes les composantes majeures - le moteur, l’alternateur et les systèmes de contrôle, ont été fabriqués par des divisons de Cummins. Cette approche intégrale signifie que chaque élément d’un groupe électrogène est bien assorti pour travailler en harmonie dès le départ.

Répondre aux Besoins des Clients

Fournir ce que le client désire est à la base de la philosophie de fabrication de Cummins. Pour les clients de Cummins Power Generation ceci signifie un choix de groupe électrogènes mobile, stationnaire, ouvert, ou des versions dont le bruit est atténué, qui sont disponibles pour tous les modèles. Les produits qui portent la marque Onan , sont utilisés dans des véhicules récréatifs, commerciaux mobile, et aussi pour des génératrices d'appoint pour la Maison et des applications portatives.

La Meilleure Solution

Pour la conception, les tests et l’installation de groupes électrogènes, ‘’Cummins Power Generation’’ a les ressources et la capacité de fournir des groupes électrogènes faits sur mesure pour répondre exactement aux spécifications du client.


Le résultat final – la meilleure solution technique pour une tranquillité d’esprit à toute épreuve.

Pour en savoir plus sur nos produits, voir la liste de nos spécialistes pour les Groupes Électrogènes ci-dessous et contactez celui qui est le plus près de chez vous !

 ► Pour plus d'information, appeler nos spécialistes du Groupe Électrogène !

  • Jerry O'Neil
  • (506) 451-1929 ou Nouveau - Brunswick, Nouvelle - Écosse, IPE
        (902) 468-7938  
  • Munish Bisesar
  • (905) 696-2741 Ontario / Location
     
  • Benoit Parent
  • (905) 696-2747 Ontario / Mississauga  métropolitain
     
  • Randy Lyon
  • (613) 292-4676 Ontario / Ottawa et  l'Est de l'Arctique
  • Frédérick Michaud
  • (418) 651-2911 Québec
  • Charles Décary
  • (438) 863-9370 Québec / Location
  • André Gadoury
  • (514) 631-5000 Québec / Montréal métropolitain
     
  • Ed LeGrow
  • (709) 747-0192 Terre - Neuve
    Notre Succursale situé à Candiac

    Nous sommes heureux de vous accueillir à notre nouvelle succursale de Candiac à l’adresse suivante :

    315 avenue Liberté
    Candiac, Québec
    J5R 6Z7

    Ligne sans frais : 1-800-361-7673
    Tous les Départements : 450-638-6863 / 514-631-5000
    Urgences - Service seulement:: 450-638-6863 / 514-631-5000
    Télécopieur : 450-638-1202

    →  Prendre l'autoroute 20 Est et prendre la sortie 138 Ouest vers le pont Mercier. Ensuite sortir pour prendre la 132 Est. Continuer jusqu'à St-François-Xavier et tourner à droite. Tourner ensuite à gauche sur la rue Liberté.



    CUMMINS EST DU CANADA SEC
    Candiac, PQ
    (450) 638-6863
    Québec, PQ
    (418) 651-2911
    Mississauga, ON
    (905) 795-0050
    Thunder Bay, ON
    (807) 577-7561
    Dartmouth, NE
    (902) 468-7938
    Pointe-Claire, PQ
    (514) 695-8410
    Val-D'or, PQ
    (819) 825-0993
    Ottawa, ON
    (613) 736-1146
    Mount Pearl, TN
    (709) 747-0176
    Wabush. TN
    (709) 282-5067
    Montrose, IPE
    (902) 853-2442
    Fredericton, NB
    (506) 451-1929