Una gamma di motori diesel e gas che si estende da 23 KW (31 hp) a 2611 KW (3500 hp) per soddisfare le esigenze di veicoli e macchine nel settore automotive, industriale, ferroviario, marino, difesa, oil & gas. A completamento della gamma di prodotto diesel Cummins affianca motori alimentati a gpl ed a gas metano, sviluppati in collaborazione con società di ricerca e sviluppo di tecnologie che utilizzano carburanti alternativi. Motori prodotti con le caratteristiche di affidabilità e durata che hanno reso Cummins un leader di settore.
Qualsiasi possa essere il settore preso in considerazione Cummins dispone della soluzione più appropriata e del massimo know-how tecnologico per rispettare le normative anti inquinamento, garantendo la massima affidabilità ai minimi costi operativi possibili.
Tramite una gamma completa di opzioni e componenti, Cummins mette a disposizione dei propri clienti soluzioni interamente personalizzate che includono una fornitura che si estende dal sistema di aspirazione a quello di scarico, comprensiva dei vari post-trattamenti dei gas esausti.
I ns. principali investimenti sono rivolti ai seguenti settori:
- Energia – una specifica divisione di business si occupa della produzione di motori e gruppi elettrogeni per la produzione di energia elettrica e la realizzazione di packages e sistemi fiiniti
- Industriale – dal settore delle costruzioni alla perforazione, dalla movimentazione materiali al settore manutenzione stradale, Cummins vi garantisce la potenza della quale avete bisogno per i cicli operativi più gravosi
- Mining – mezzi operanti in cava, impianti di perforazione, pale e caricatori. Cummins ha la giusta soluzione fino a 3500 hp per garantire il minimo costo operativo per tonnellata alla massima affidabilità
- Marino – una gamma completa, dal motore propulsivo al generatore di bordo, disponibili sia per applicazioni pleasure/diporto sia per applicazioni commercial/lavoro, integrata da un sistema ancor più completo comprendente quadri di controllo e gestione. A completamento di questo gamma, a favore dei costruttori del settore, Cummins Italia commercializza ed assiste i prodotti CumminsOnan.
- Automotive – le principali applicazioni includono camion, bus, veicoli speciali e ricreativi
AREA PER SVILUPPO CONCETTO EMISSIONI
Come richiesto dalle normative a livello internazionale, i prodotti Cummins sono ottimizzati per abbattere i livelli di ossidi di azoto e di particolato adottando, nel rispetto delle normative di ciascun paese, le soluzioni di controllo emissioni più adatte.
Dipartimenti dedicati quali, Cummins Filtration, Cummins Turbo Technologies, Cummins Emission Solutions e Cummins Fuel Systems hanno sviluppato sistemi di filtrazione aria, post-trattamento con catalizzatori selettivi (SCR) e filtri anti-particolato (DPF) e sistemi d’iniezione che garantiscono la massima economia di consumo carburante e le massime prestazioni.